Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:47:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6206-C-C3>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 22.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 770 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 17.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,18 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 35,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 56,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 52,67 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 54,91 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 39,33 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 37,72 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch